SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/0,5 - Apparatkontakt framsida
1411572

Apparatkontakt framsida, Universal, 5-polig, hona, rak, M12-Standard, B-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Monteringvänlig, optimerad XL-kapslingskontur med nyckelbredd 19
Mekanisk åtdragningsbegränsning för stabil tätning över lång tid
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter