UL Recognized
Godkännande-ID: E118976-20100522Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E221474-20140616Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |
Apparatkontakt baksida, 17-polig, PUR halogenfri, svart RAL 9005, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, Enkelledare, kabellängd: 5 m, 0,14 mm2, PUR halogenfri svart, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1,5 A | 26 |