SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA - Apparatkontakt baksida
1554720

Apparatkontakt baksida, Universal, 8-polig, hona, rak, M12-Standard, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter