SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR R - Kontaktledare
1420832

Kontaktledare, Effekt, 6-polig, Stift, rak, M12, M-kodning, THR-lödanslutning, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskruvningar med gängmontage
Ytterligare tätning till enheten i ej anslutet tillstånd