SACC-BP-M-M12-THR PW PP
-
Metalldel för insatser
1108101
Kapslingsförskruvning med M12-standardgänga, Push-Pull, med O-ring, för 2-delade K-, L- och M-kodade THR-kontaktledare
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Plug-and-Produce: snabb och säker anslutning även när det är trångt
Enkel design-in: nedsänkta M12-portar för kompakta apparatkoncept
Säkrad för framtiden: standardiserat produktprogram för tillgänglighet över hela världen
Mer flexibilitet: en M12 apparatanslutning för skruv- och Push-Pull-kontakt
80 % tidsbesparing vid installation jämfört med skruvanslutningar