SACC-CI-M12MSB-5CON-L180 THR - Kontaktledare
1552230

Kontaktledare, 5-polig, Stift, rak, M12, B-kodning, THR-lödanslutning, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerade monteringskostnader med tvådelad apparatkontakt
Förpackningar är tillgängliga för automatiserad pick- and place-bestyckning
Alla vanliga polbilder och kodningar är tillgängliga
Enkel enhetsintegrering genom mekaniska port-förskrunngar med gängmontage, inpressningskontur eller för direkt integrering i frontplattan
Ytterligare tätning till enheten i ej anslutet tillstånd