SACC-CIM12MSB5PL180THRSAMPLE
-
Kontaktledare
1413552
Givar-/ventil-montagekontakt, hane, 5-polig, B-kodad, med rak THR-lödanslutning, endast kontaktinsats
Produktdetaljer
| Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
| Produkttyp | Kontaktinsats |
| Poltal | 5 |
| Kodning | B |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 1,5 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 60 V |
| Märkström IN | 4 A |
| Anslutningstyp | THR-lödanslutning |
| Material Kontaktledare | PA 6.6 |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktyta | Au |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | Stift |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | B |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1413552 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABQAGM |
| Produktnyckel | ABQAGM |
| GTIN | 4055626008226 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,805 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,598 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PROT-M12 FS-M - Täckhuv 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Metalldel för insatser 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Metalldel för insatser 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Metalldel för insatser 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Metalldel för insatser 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Metalldel för insatser 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Metalldel för insatser 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Metalldel för insatser 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Metalldel för insatser 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Metalldel för insatser 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027679
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge