NBC-USB3.0-UCM/1,5-PVC/UCM - USB-kabel
1333210

USB-kabel, konstruktion: USB-C, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 1,5 m, poltal: 24, 5 GBit/s, kabelanslutning: rak, USB 3.2 Gen. 1

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Dataöverföring med höga överföringshastigheter upp till 5 GBit/s
Minimalt platsbehov tack vare USB-C-kontakt
Tillförlitlig dataöverföring tack vare 100 % kontroll