LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Trådlös modul
1639836
Zhaga Book 18-kompatibel styrenhet för gatlyktor via LoRaWAN®, VPE: 48 stycken, spänningsförsörjning och DALI-2-kommunikation via Zhaga-kompatibla socklar, styrning av DALI-2-kompatibla EVG:n
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (plastkapsling) |
| Transientöverspänningsskydd | nej |
| Systemgränser | |
| Benämning | Trådlös modul |
| Antal understödda abonnenter | = 1 (via DALI-kommunikation med intern spänningsförsörjning) |
| ≤ 64 (via DALI-kommunikation med extern spänningsförsörjning) | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Anslutningstyp | Zhaga book 18-honkontakt |
| Funktioner | |
| Basfunktionalitet | Styrsystem för LED-drivrutin |
| Automatisk kanalselektion | ADR |
| Radiogodkännanden | Europa |
| Stöd för olika länder | Egypten |
| Albanien | |
| Andorra | |
| Armenien | |
| Österrike | |
| Bahrain | |
| Bangladesh | |
| Belarus | |
| Belgien | |
| Myanmar | |
| Bosnien och Herzegowina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgarien | |
| Kambodja | |
| Kroatien | |
| Cypern | |
| Tjeckien | |
| Danmark | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Tyskland | |
| Grekland | |
| Island | |
| Ungern | |
| Iran | |
| Italien | |
| Laos | |
| Lettland | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Makedonien | |
| Malta | |
| Moldavien | |
| Montenegro | |
| Marocko | |
| Nederländerna | |
| Nya Zeeland | |
| Nigeria | |
| Norge | |
| Oman | |
| Pakistan | |
| Filippinerna | |
| Polen | |
| Qatar | |
| Rumänien | |
| Saudiarabien | |
| Serbien | |
| Singapore | |
| Slovakien | |
| Slovenien | |
| Sydafrika | |
| Spanien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Tunisien | |
| Turkiet | |
| Ukraina | |
| Förenade Arabemiraten | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Portugal | |
| Vietnam | |
| Wireless | |
| Benämning | LoRaWAN® EU 868 |
| Antal | 1 |
| Frekvensband | 868 MHz |
| Radiostandard | LoRaWAN® |
| Sändningseffekt | upp till 27 dBm |
| Räckvidd | upp till 15 km |
| Mottagningskänslighet | - 139,50 dBm |
| Överföringsfysik | LoRa® |
| Antal radio-gränssnitt | 1 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 80 mm |
| Färg | transparent |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Urladdning av statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kriterium A, ±4 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska Fält EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Snabba Transienter (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Kriterium A, ±2 kV | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient Överspänning (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kriterium A, ±1 kV (symmetriskt) | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsförda störstorlekar EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Kontroll av störutsändningen enligt EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Radiostörningsegenskaper EN 55015 |
| Monteringssätt | Jackat montage (Zhaga Book 18 kontakt) |
| Artikelnr | 1639836 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DREDIA |
| Produktnyckel | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 82,29 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 300 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Förbättrad energieffektivitet genom dubbelriktad LoRaWAN-kommunikation
Ljuspunkterna hålls under uppsikt tack vare fjärrinställning av parametrar och fjärrdiagnostik
Automatisk fallbacklösning om ett kommunikationsfel skulle uppstå
TLS 128 krypterad dataöverföring
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge