Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AI 0,75- 8 GY-B - Trådändhylsa
3201372
E-nummer: 0812634

Trådändhylsa, Kontaktytans längd: 8 mm, hylslängd: 14 mm, färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Trådändhylsorna som bandvara är särskilt utvecklade för crimpautomaterna CF 3000-2,5
Tillgängliga i de viktigaste färgserierna upp till 2,5 mm²
Alla radplintar, särskilt de i CLIPLINE complete Systems, kan därmed anslutas