Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CB TM1 6A M1 P - Termomagnetisk automatsäkring
2800852
E-nummer: 2910241

Termomagnetisk automatsäkring, 1-polig, utlösningskarakteristik M1 (medeltrög), 1 växlande kontakt, kontakt för grunddel.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
Koppling av högre startströmmar med hjälp av M1-kurvan
Skyddsplugg med fast märkströmvärde som skydd mot oönskade förändringar
Ökad säkerhet tack vare galvanisk isolation