MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - Temperaturomvandlare
2864202

MCR-temperaturomvandlare, konfigurerbar, för Pt 100-temperaturgivare, med dragfjäderanslutning, okonfigurerad. Ersättningsartikel: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Optimerat temperaturmätområde från –-50 °C till 200 °C för ökad noggrannhet
För 2-, 3-, 4-ledar-Pt 100 givare enligt IEC 60751
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
Mycket kompakt temperaturomvandlare för galvanisk isolation, omvandling, förstärkning och filtrering av
Pt 100 signaler till standardsignaler
3-vägs-isolation