MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - Temperaturomvandlare
2811828

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Till SIL 2 enligt EN 61508
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Tre gränsvärdesrelän, kan i kombination användas som säkra gränsvärdesrelän
Programmering under drift och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor
Mäta differenstemperaturer
Fritt programmerbar ingång och utgång
Om så önskas med inverterade utsignalområden