MACX MCR-T-UI-UP-SP-C
-
Temperaturomvandlare
2811970
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Programvara | |
| Galvanisk isolation | 4-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,26 W |
| svar på en överföring (0-99%) | ≤ 1,75 s (SIL on) |
| 1,3 s (SIL off) | |
| Temperaturkoefficient maximal | 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | 0,1 % (vid t.ex. Pt 100, min. område 300 K) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning IEC/EN 61010-1 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 61010-1 |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Säker isolation |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VP |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VP |
| Galvanisk isolation Ingång/kopplingsutgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VP |
| Försörjning | |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Spänningsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning typisk | < 50 mA (24 V DC) |
| Effektförbrukning | < 1,5 W |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Motstånd | |
| Spänning | |
| Mätning | |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer : 2-, 3-, 4-tråds |
| Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Temperaturmätområde | -250 °C ... 2500 °C (Område beroende på givartyp) |
| Linjärt motståndsområde | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Motståndsområde potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| mV-signalområde linjärt | -1000 mV ... 1000 mV |
| Direktstart: Relä | |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO2, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC/DC |
| Kopplingsström maximal | 0,5 A (30 V AC) |
| 1 A (30 V DC) | |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal spänning maximal | ± 11 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (SIL off) |
| 4 mA ... 20 mA (SIL on) | |
| Utgångssignal ström maximal | 22 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| förhållande vid givarfel | kan programmeras fritt |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-trådändhylsa utan plasthylsa) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-trådändhylsa utan plasthylsa) | |
| 20 ... 16 (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| LED röd, blinkande (kabel-, givarfel, ERR) | |
| LED röd (modulfel, ERR) | |
| LED gul (kopplingsutgång) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 107,9 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | typ. 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Stöt (drift) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 2000 m) | |
| Höjdläge | ≤ 2000 m (De tekniska data gäller för användning på höjder ≤2000 m över havsnivå (NN). För höjdlägen>2000 m över havsnivå (NN), se databladet.) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 30 V (Installation i zon 2) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 3000 m) | |
| Höjdområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 30 V (Installation i zon 2) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 4000 m) | |
| Höjdområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 30 V (Installation i zon 2) |
| Höjdanvändningsområde (≤ 5000 m) | |
| Höjdområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 30 V (Installation i zon 2) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IBExU 10 ATEX 1044 X |
| IECEx | |
| Märkning | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
| INMETRO | |
| Märkning | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | DNV 18.0143 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Certifikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Märkning | 2 |
| Performance Level (ISO 13849-1) | |
| Märkning | d |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | 4-vägs isolation |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2811970 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1115 |
| Produktnyckel | DK1115 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 262,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 150 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-I20 - Kontakt 2905680
-
MACX MCR-CJC - Kontakt 2924993
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
Fördelar
Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Till SIL 2 enligt EN 61508
Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor
Om så önskas med inverterade utsignalområden
Mäta differenstemperaturer
Reläutgång
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Programmering under drift och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Fritt programmerbar ingång och utgång
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge