MACX MCR-T-UI-UP-SP - Temperaturomvandlare
2811860

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Om så önskas med inverterade utsignalområden
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Programmering under drift och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Mäta differenstemperaturer
Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor
Fritt programmerbar ingång och utgång
Reläutgång