MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C - Temperaturomvandlare
2924809

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ingång för motståndstermometrar, termoelement, motståndsgivare, potentiometrar och mV-källor, [Ex ia] IIC
Kompensering av kalla lödpunkter med separat kontakt
Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfiguration via programvara (FDT/DTM) eller via operatörspanel/mätinstrument IFS-OP-UNIT
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Jackbar skruv- eller fjäderkraftanslutning (Push-in Technology)
Mäta differenstemperaturer
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Brett inspänningsområde från 19,2 ... 253 V AC/DC
Fritt programmerbar ingång och utgång
Tre gränsvärdesrelän, kan i kombination användas som säkra gränsvärdesrelän
Om så önskas med inverterade utsignalområden