MACX MCR-EX-SL-TC-I
-
Temperaturomvandlare
2865942
Temperaturomvandlare med egensäkerhet: omvandlar signaler från termoelement och mV-källor installerade i det explosionsfarliga området och överför en 0/4-20 mA signal till en last i säkert område. Fritt programmerbar, konfigurerad enligt önskemål. Ersättningsartikel: 1052458 MACX MCR-EX-TC-I-C.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användning | Temperatur |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Justering Span | ± 5 % |
| Justering Zero | ± 5 % |
| Typiskt fel på kalla lödstället | ± 1 K |
| svar på en överföring (0-99%) | 700 ms |
| ≤ 1100 ms | |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Maximal strömupptagning | < 40 mA (24 V DC) |
| Förlusteffekt | < 1 W |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Temperatur |
| Spänning | |
| Ingångssignal spänning | -20 mV ... 70 mV |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Användbara sensortyper (TC) | E, J, K, N enligt IEC / EN 60584, L enligt DIN 43760 |
| Temperaturmätområde | -250 °C ... 1372 °C (Område beroende på givartyp) |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmätområde: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| mV-signalområde linjärt | -20 mV ... 70 mV |
| Mätområde temperatur | min. 50 K vid termoelement, 3 mV vid mV-källor |
| Direktstart: | |
| Konfigurerbar/programmerbar | nej |
| Signal | |
| Beskrivning av utgången | Strömutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 500 Ω |
| Utgångsrippel (ström) | < 50 µASS |
| < 10 µArms | |
| förhållande vid givarfel | enligt NE 43 eller fritt definierbart |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 6 V |
| Max. utgångsström Io | 4,7 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 7 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| LED röd blinkande 2,8 Hz (kabel, givarfel vid in eller utgång, ERR) | |
| LED-lampa röd, blinkande 1,4 Hz (simuleringsläge, ERR) | |
| LED röd, konstant vid (modulfel, ERR) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 106,4 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Säkerhetstekniska data | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (valfritt monteringsläge) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Certifikat | IBExU 09 ATEX 1030 |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikat | IECEx IBE 09.0002X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certifikat | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Märkning | [Ex ia] IIC/IIB |
| Certifikat | 17-KA4BO-0415X |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | C, EMC1 |
| Certifikat | GL 86 644-10HH |
| EAC Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2865942 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1215 |
| Produktnyckel | DK1215 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 177 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 128,3 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
Fördelar
Ingång för termoelement och mV-källor
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Programmering under drift, vid ansluten Ex-mätkrets och även spänningslöst med programmeringsadaptern IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Galvanisk 3-vägs isolation
Statusindikering för försörjningsspänning, kabel-, givar- och modulfel
Konfiguration via programvara (FDT/DTM): givartyp, anslutningsteknik, mätområde, mätenhet, filter, larmsignal och utgångsområde
Utgång: 0 mA ... 20 mA eller 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge