MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
-
Temperaturomvandlare
1291894
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Noggrannhet, typiska specifikationer i % av grundmätområdet vid UN, 23 °C |
| Driftanvisning | Inbyggnadsförhållandena påverkar omgivningstemperaturen. "Apparatskåpets installationsanvisning" ska beaktas. |
| Driftanvisning | Inställning av sensor via DIP-switch |
| Driftanvisning | Inställning av 2-ledarjustering via DIP-switch ADJ |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Signalöverföringsbeteende | In = Out |
| Temperaturkoefficient typisk | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Polaritetsskydd | ja |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång/felindikeringsutgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång/konfigurationsgränssnitt IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2 | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/konfigurationsgränssnitt | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning/felindikeringsutgång | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V ... 31,2 V |
| Förlusteffekt | ≤ 600 mW |
| Effektförbrukning | ≤ 650 mW |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt 100 |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Linjärt motståndsområde | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ≤ 50 Ω (per ledare, 2-ledarkoppling) |
| ≤ 100 Ω (per ledare, 3-, 4-ledarkoppling) | |
| Analog: Resistanstermometer | |
| Utgångssignal Spänning | 2 V DC (Märkspänning) |
| Utgångssignal Ström | 5 mA (Märkström) |
| Utgångssignal Motstånd | 400 Ω |
| Utgångssignal Motståndsområde | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Transient tid (settling time) | < 10 ms (10 % ... 90 %, multiplexer-drift) |
| Inställningsområde | < 1 s (Ingång/utgång) |
| Givarmatningsström | 200 µA ... 5 mA |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Signaler: Felindikeringsutgång | |
| Kopplingsström maximal | 30 V |
| Kopplingsström maximal | 100 mA |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Max. utgångsspänning Uo | 6,5 V |
| Max. utgångsström Io | 16,5 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 27 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 120 mH / 25 µF |
| I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
| IIC (blandad krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED röd (kabelfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Plintar) |
| IP30 (Kapsling) | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Enskild enhet: valfritt monteringsläge) |
| -20 °C ... 60 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 65 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 65 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 70 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Monteringssätt | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Monteringsläge | vertikalt, horisontellt |
| Artikelnr | 1291894 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK121W |
| Produktnyckel | DK121W |
| GTIN | 4063151524333 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 202,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 202,9 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | 94c59bd9-d5b5-4802-8972-47743bc10e55 |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351982
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge