MACX MCR-EX-AP-2T-2I
-
Temperaturomvandlare
1290780
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Noggrannhet, typiska specifikationer i % av grundmätområdet vid UN, 23 °C |
| Driftanvisning | Inbyggnadsförhållandena påverkar omgivningstemperaturen. Följ bruksanvisningen. |
| Driftanvisning | Utgångens förhållanden = 2,4 mA (konfigurerbart 0 mA ... 23 mA eller "håll sista värdet") |
| Driftanvisning | Inställning av sensor via programvara eller DIP-switch |
| Driftanvisning | Inställning av 2-ledarjustering via DIP-switch ADJ |
| Användningsanvisning | Ingångsstorheterna ställs in via parametreringsprogramvaran ISpac Wizard eller DIP-switch. |
| Produktfamilj | MACX Analog |
| Antal kanaler | 2 |
| Konfiguration | Programvara |
| Funktion | |
| Konfiguration | Programvara |
| Galvanisk isolation | 5-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Temperaturkoefficient typisk | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Polaritetsskydd | ja |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång/felindikeringsutgång IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Ingång/konfigurationsgränssnitt IEC/EN 60079-11 | |
| Normer/föreskrifter | IEC/EN 60079-11 |
| Märkisolationsspänning | 375 VPP |
| Galvanisk isolation Utgång 1/utgång 2 | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/konfigurationsgränssnitt | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning/felindikeringsutgång | |
| Isolationsspänning | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V ... 31,2 V |
| Förlusteffekt | ≤ 1,9 W |
| Effektförbrukning | ≤ 1,9 W |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | Resistanstermometer |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 1100 °C (Område beroende på givartyp) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω (per ledare, 2-ledarkoppling) |
| 100 Ω (per ledare, 3-, 4-ledarkoppling) | |
| Mätområde temperatur | ≥ 51 K (Område beroende på givartyp) |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | Termoelement |
| Användbara sensortyper (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, XK |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 1800 °C (Område beroende på givartyp) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | ≤ 1000 Ω (per ledare) |
| Mätområde temperatur | ≥ 36 K (Område beroende på givartyp) |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | Potentiometer |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Linjärt motståndsområde | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0,5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (med parallell 10 kΩ shunt, utan trådbrottsövervakning) | |
| Signaler: Felindikeringsutgång | |
| Kopplingsström maximal | 30 V |
| Kopplingsström maximal | 100 mA |
| Signal: Ström | |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (konfigurerbar) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurerbar) | |
| 0 mA ... 21 mA (Funktionsområde) | |
| Last | 0 Ω ... 600 Ω (per kanal) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installation (apparatskyddsnivå) | Gc |
| Egensäkerhet-kretsar (apparatskyddsnivå) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. inre induktivitet Li | försumbar |
| Max. inre kapacitet Ci | försumbar |
| Max. utgångsspänning Uo | 6,5 V |
| Max. utgångsström Io | 19,7 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 32 mW (linjär kurva) |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| IIA (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 90 mH / 25 µF |
| I (enkel krets): max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 700 mH / 1000 µF |
| Benämning | Konfigurationsgränssnitt |
| Anmärkning | Användningsanvisning alla enhetsfunktioner samt -diagnostik |
| Anslutningstyp | 4-polig kontakthylsa |
| utförande | RS-232-C |
| Programvara | ISpac Wizard 9199 |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| LED röd (kabelfel) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 17,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 113,7 mm |
| Djup NS 35/7,5 | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (Plintar) |
| IP30 (Kapsling) | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Enskild enhet: valfritt monteringsläge) |
| -20 °C ... 40 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 60 °C (Gruppmontering: vertikal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 50 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena utan cirkulationsluft) | |
| -20 °C ... 70 °C (Gruppmontering: horisontal DIN-skena med cirkulationsluft) | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen daggbildning) |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Elektromagnetisk påverkan | Testad enligt följande standarder och föreskrifter: EN 61326-1 användning i det industriella området, NAMUR NE 21 |
| Galvanisk isolation | 5-vägs isolation |
| Monteringssätt | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Monteringsläge | vertikalt, horisontellt |
| Artikelnr | 1290780 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK121W |
| Produktnyckel | DK121W |
| GTIN | 4063151523022 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 228,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 133,1 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0613b0e-2747-427c-8a07-7d54f451fd56 |
Kompatibla produkter
-
MCR-DP - Skiljeplatta 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strömförsörjning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN-skenekontakt 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN-skenekontakt 1351982
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge