ITC 8113 PWES8
-
Tablet-PC
2402963
Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT display (projektiv-kapacitiv, tio-punkts-drift), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.9 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 fördjupad, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 klass 1+2, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit).
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Optimal prestanda för användning genom Intel® Celeron®- och Intel® Core™-processorer
Stabila anslutningar via WLAN och Bluetooth
Stora visualiseringar tack vare 13,3"-display med Full-HD-upplösning
Solid och beprövad hantering med sluten monocoque-ram
Arbeta mobilt utan avbrott genom att byta batteri i drift