PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Strömtransformator
2906234
Setet består av en 4-vägs-isolationsförstärkare med push-in anslutningsteknik och en Rogowski-spole med 300 mm längd / 95 mm diameter för AC-strömmätning på matningsskenor och starkströmsledningar.
På utgångssidan avger isolationsförstärkaren 8 olika standardsignaler och förfogar över en kopplingsutgång.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | Förstärkt isolation enligt IEC 61010-1 |
| Mätfel typiskt | < 1 % |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; 33 V-suppressordiod |
| svar på en överföring (0-99%) | 110 ms |
| Märkisolationsspänning | 300 V |
| Mätspole | |
| Uppbyggnad signalkabel | 2x 0,22 mm (Signal (förtennad)) |
| 1x 0,22 mm (Skärmning (förtennad)) | |
| Isolering | dubbel isolering |
| Märkisolationsspänning | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Isolationsspänning | 10,45 kV DC (60 s) |
| Noggrannhetsklass | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Mätomvandlare | |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,5 % (för områdesändvärdet) |
| Frekvensområde | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Isolationsspänning | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Allmänt | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Rogowski-spole med 4-vägs-isolationsförstärkare |
| Försörjning: Mätomvandlare | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Effektförbrukning | ≤ 1 W (vid IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
| Frekvens | |
| Benämning | Mätspole |
| Frekvensmätningsområde | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signal | |
| Ingångssignal (vid 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| kurvform | Sinus |
| Ingångsimpedans | > 100 kΩ |
| Strömtransformator | |
| Konfigurerbar/programmerbar | via DIP-switch |
| Mätfrekvens: standardomvandlare | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Primär märkström Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Rogowski-spole med 4-vägs-isolationsförstärkare |
| Direktstart: Transistor | |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Minimal kopplingsspänning | 1 V |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC |
| Minimal kopplingsström | 100 µA |
| Kopplingsström maximal | 100 mA (vid 30 V) |
| Signal | |
| Benämning | Mätspole |
| Utgångssignal (vid 50 Hz) | 100 mV (utan belastning, vid 1000 A) |
| Utgångsspänning (i tomgång) | VOUT = M * dI/dt |
| Utgångsspänning (sinusformad, i tomgång) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; exempel: vid 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signal | |
| Benämning | Mätomvandlare |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V (via DIP-switch) |
| 2 V ... 10 V (via DIP-switch) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP-switch) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP-switch) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan ställas in via programvara) | |
| Utgångssignal spänning maximal | 12,3 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switch) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switch) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP-switch) | |
| 2 mA ... 10 mA (via DIP-switch) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan ställas in via programvara) | |
| Utgångssignal ström maximal | 24,6 mA |
| Last/utgångslast spänningsutgång | ≥ 10 kΩ |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| rippel | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Mätomvandlarsida | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 12 |
| Artikelmått | |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 110,5 mm |
| Djup | 120,5 mm |
| Mätspole | |
| Längd | 300 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Mätspole i installerat tillstånd | |
| Diameter | 95 mm |
| Signalledning | |
| Längd | 3 m |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 110,5 mm |
| Djup | 120,5 mm |
| Kåpans material | PC |
| PBT | |
| Spolmaterial | Elastollan |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass mätspole | IP54 (ej värderad av UL) |
| Skyddsklass mätomvandlare | IP20 |
| Drifttemperatur (Mätspole) | -30 °C ... 80 °C (Mätspole) |
| Drifttemperatur (Mätomvandlare) | -40 °C ... 70 °C (Mätomvandlare) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C (Mätspole) |
| -40 °C ... 85 °C (Mätomvandlare) | |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| CMIM | |
| Certifikat | CMIM-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Recognized |
| Observera | Mätspole |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Observera | Mätomvandlare |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | Förstärkt isolation enligt IEC 61010-1 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2906234 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMA12 |
| Produktnyckel | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048284 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 272 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 272 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge