PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - Strömtransformator
2910325
E-nummer: 4262866

Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 300 mm, diameter: 95 mm. Signalkabelns längd: 5 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.

Produktdetaljer










Kompatibla produkter