PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
-
Strömtransformator
1033483
E-nummer:
4262868
E-nummer:
4262868
Sats med en 1 A-omvandlare och en Rogowski-spole med signalkabel. Rogowski-spolens längd: 450 mm, diameter: 140 mm. Signalkabelns längd: 10 m. Rogowski-spolen mäter AC-ström från matningsskenorna och starkströmskablar.
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | dubbel isolering |
| Överspänningskategori | III (1000 V, till PEN-ledaren) |
| IV (600 V, till PEN-ledaren) | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | Förstärkt isolation enligt IEC 61010-1 |
| Mätfel typiskt | < 1 % |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; 33 V-suppressordiod |
| Temperaturkoefficienter | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, de båda blocken har samma omgivningstemperatur) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, de båda blocken har samma omgivningstemperatur) | |
| Mätspole | |
| Uppbyggnad signalkabel | 2x 0,22 mm (Signal (förtennad)) |
| 1x 0,22 mm (Skärmning (förtennad)) | |
| Isolering | dubbel isolering |
| Märkisolationsspänning | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Isolationsspänning | 10,45 kV DC (60 s) |
| Noggrannhetsklass | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Mätomvandlare | |
| Linjäritetsfel | < 0,5 % (för områdesändvärdet) |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,5 % (för områdesändvärdet) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Max. registrerbara övertoner | < 2 kHz |
| Strömförbrukning | < 190 mA (vid 19,2 V) |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (Matning / in- och utgång: 50 Hz, 1 min) |
| Allmänt | |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Rogowski-spole och 1 A-mätomvandlare |
| Försörjning: Mätomvandlare | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Försörjningsmärkspänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | 190 mA |
| Effektförbrukning | 4 W |
| Frekvens | |
| Benämning | Mätspole |
| Frekvensmätningsområde | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signal | |
| Ingångssignal (vid 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| kurvform | Sinus |
| Ingångsimpedans | 27 kΩ (minsta mätområdet) |
| Strömtransformator | |
| Konfigurerbar/programmerbar | via DIP-switch |
| Nominell effekt | 1,25 VA |
| Primär märkström Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Fasvinkel | < 1 ° |
| Certifierbar | nej |
| Omvandlartyp | Rogowski-spole och 1 A-mätomvandlare |
| Signal | |
| Benämning | Mätspole |
| Utgångssignal (vid 50 Hz) | 100 mV (utan belastning, vid 1000 A) |
| Utgångsspänning (i tomgång) | VOUT = M * dI/dt |
| Utgångsspänning (sinusformad, i tomgång) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; exempel: vid 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signal | |
| Benämning | Mätomvandlare |
| Utgångssignal ström | 0 A AC ... 1 A AC |
| Nominell effekt | 1,25 VA |
| Last | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Max. avstånd för kopparkablar vid PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Mätomvandlarsida | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Driftindikering | LED grön |
| Artikelmått | |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 85 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Mätspole | |
| Längd | 450 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Mätspole i installerat tillstånd | |
| Diameter | 140 mm |
| Signalledning | |
| Längd | 10 m |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 85 mm |
| Djup | 70,4 mm |
| Kåpans material | PC |
| PA | |
| Spolmaterial | Elastollan |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass mätspole | IP54 (ej värderad av UL) |
| Skyddsklass mätomvandlare | IP20 |
| Drifttemperatur (Mätspole) | -30 °C ... 80 °C (Mätspole) |
| Drifttemperatur (Mätomvandlare) | -20 °C ... 70 °C (Mätomvandlare) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C (Mätspole) |
| -25 °C ... 85 °C (Mätomvandlare) | |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| CMIM | |
| Certifikat | CMIM-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Recognized |
| Observera | Mätspole |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| Observera | Mätomvandlare |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-3 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Galvanisk isolation | Förstärkt isolation enligt IEC 61010-1 |
| Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 1033483 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMA12 |
| Produktnyckel | CMMA12 |
| GTIN | 4055626539218 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 598,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 440,3 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 2d360e54-0a05-498a-a03f-178dea0e04db |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge