MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Strömomvandlare
2810638
Strömomvandlare för 5 A och 12 A AC, utgångssignal 0...20 mA eller 4...20 mA, kan konfigureras via DIP-switch med driftstatusindikering via LED
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Strömomvandlare |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | < 0,9 W (24 V DC) |
| < 3,4 W (230 V AC) | |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; 35 V suppressordiod |
| svar på en överföring (10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,02 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,015 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,5 % (av områdets nominella värde under märkvillkor) |
| Polaritetsskydd | ja |
| Märkisolationsspänning | 300 V AC (mot jord) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Isolationsspänning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
| Isolationsspänning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| Maximal strömupptagning | < 33 mA (24 V DC) |
| Effektförbrukning | < 0,8 W (24 V DC) |
| Mätning | |
| Konfigurerbar/programmerbar | via DIP-switch |
| Ingångsströmområde | 0 A AC ... 5 A AC (konfigurerbar) |
| 0 A AC ... 12 A AC (konfigurerbar) | |
| Ingångssignal spänning | ≤ 300 V AC |
| Ingångsimpedans | < 50 mΩ |
| Överströmsbelastning | 1 x IN (kontinuerlig) |
| Stötströmsbelastning | 8 x IN (1 s) |
| Märkfrekvens fN | 50 Hz |
| Frekvensmätningsområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| kurvform | sinus |
| Signal: Ström | |
| Konfigurerbar/programmerbar | via DIP-switch |
| tomgångsspänning | 15 V |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA (konfigurerbar) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurerbar) | |
| Utgångssignal ström maximal | 25 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | < 500 Ω (20 mA) |
| rippel | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
| Statusindikering | LED röd (fel), LED grön (driftklar) |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datakommunikation (bypass) | |
| gränsfrekvens (3 dB) | ca. 3 Hz |
| Artikelmått | |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 104 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF21UKEX2810638X |
| EAC Ex | |
| Märkning | 2Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2810638 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMA21 |
| Produktnyckel | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 218,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 140 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
Fördelar
Ingång/utgång kan konfigureras via DIP-switch
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge