SAC-4P-M12MST/9,5-PUR/M12FST - Strömkabel
1012059

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: T, på Honkontakt rak M12, kodning: T, kabellängd: 9,5 m, för likström upp till 12 A / 63 V

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln