SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST WD - Strömkabel
1423042

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Honkontakt rak M12, kodning: T, kabellängd: 1 m, för likström upp till 12 A / 63 V, Kundvariant

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln