TRIO3-PS/3AC/48DC/20 - Strömförsörjning
1362784

Primärswitchad strömförsörjning, TRIO POWER, Push-in-anslutning, DIN-skenemontage, ingång: 3-fas, utgång: 48 V DC / 20 A, kan ställas in från 40 V DC ... 56 V DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Platsbesparande tack vare liten byggbredd och uppradbarhet
Robust och tillförlitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva
Enkel hantering tack vare push-in-anslutningstekniken
Smart diagnostik tack vare flerfärgade lysdioder och samlingskontakt för tydlig statusvisning, som tillval med IO-Link
Hög anläggningstillgänglighet: försörjning och skydd i en och samma enhet genom en integrerad flerkanalig säkring