QUINT POWER strömförsörjningar för anläggnings- och specialmaskintillverkning startar tillförlitligt tunga laster med höga inkopplingsströmmar med effektreserven POWER BOOST. Tack vare inspänningsområdet och det omfattande certifieringspaketet kan den användas inom alla industrisektorer i hela världen. Kopplingsutgången eller den potentialfria reläkontakten används för fjärrdiagnostik.
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10
-
Strömförsörjning
2938617
E-nummer:
5246053
E-nummer:
5246053
DIN-skene-strömförsörjning 24 V DC/10 A, primärswitchad, trefas.
Vid nya anläggningar, använd följande artikel: 2904621
Produktdetaljer
AC-drift | |
Ingångsmärkspänningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Ingångsspänningsområde | 3x 320 V AC ... 575 V AC (för alla tre faser) |
450 V DC ... 800 V DC | |
Ingångsspänningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (för alla tre faser) |
Ingångsspänningsområde DC | 450 V DC ... 800 V DC |
Typ av matningsspänning | AC/DC |
Inkopplingsstötström | < 15 A (typisk) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | 4 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Frekvensområde DC | 0 Hz |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 40 ms (400 V AC) |
> 40 ms (480 V AC) | |
Strömförbrukning | ca. 3x 0,63 A (400 V AC) |
3x 0,57 A (480 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 280 W |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 5 A (trög, intern) |
Tillåten försäkring DC | DC: förkoppla lämplig säkring |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 3x 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
Verkningsgrad | > 90 % |
Nominell utspänning | 24 V DC ±1 % |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 22,5 V ... 28,5 V |
Märkutgångsström (IN) | 10 A (upp till 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Återmatningshållfasthet | 35 V DC |
Aktiv strömbegränsning | ca IBOOST = 15 A (vid kortslutning) |
Regleravvikelse | < 1 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | < 20 mVSS (vid nominella värden) |
Uteffekt | 240 W |
Kopplingstoppar märklast | < 100 mVSS (20 MHz) |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 4 W |
Förlusteffekt märklast maximal | < 28 W |
Ökningstid | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | ja |
Signal: DC-OK, aktiv | |
Beskrivning av utgången | UOUT > 0,9 x UN: hög signal |
Kopplingsström maximal | ≤ 24 V |
Utgångsspänning | + 24 V DC (Signal) |
Maximal inkopplingsström | ≤ 40 mA |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 40 mA |
Signal: DC-OK, potentialfri | |
Beskrivning av utgången | Reläkontakt, UOUT > 0,9 x UN: Tillsluten kontakt |
Kopplingsström maximal | ≤ 30 V AC/DC |
Maximal inkopplingsström | ≤ 1 A |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 1 A |
Ingång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Signaltyper | LED |
aktiv kopplingsutgång | |
Reläkontakt | |
Driftindikering | LED grön |
Signalutgång: DC-OK, aktiv | |
Statusindikering | LED "DC OK" grön |
Anvisningar för statusindikering | UOUT < 0,9 x UN: LED blinkar |
Signalutgång: DC-OK, potentialfri | |
Statusindikering | LED "DC OK" grön |
Antal faser | 3 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
2 kV AC (Enskild provning) | |
Isolationsspänning utgång/PE | 500 V DC (Enskild provning) |
Isolationsspänning ingång/PE | 3,5 kV AC (Typprovning ) |
2 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I (med PE-anslutning) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bredd | 85 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 125 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Alternativ montering | |
Bredd | 122 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 88 mm |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Monteringsläge | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kapslingens utförande | AluNox (AlMg1) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | EN 62368-1 |
Standard - Apparatsäkerhet | GS (provad säkerhet) |
Standard - Skydd mot farliga kroppsströmmar, grundkrav för säker isolation i elektrisk utrustning | EN 62368-1 |
Standard - Skyddslågspänning | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
Överspänningskategori | |
EN 62477-1 | III |
Skeppsbyggnad-godkännande | DNV GL (EMC A) |
UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55011 (EN 55022) |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Kåpa | Nivå 4 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 8 kV |
Lufturladdning | 15 kV |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 2 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Nivå 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Nivå 3 - osymmetrisk) |
Signal | 1 kV (Nivå 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 4 kV (Inst.-klass 4 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
2 kV (Inst.-klass 4 - osymmetrisk: ledning mot ledning) | |
Utgång | 0,5 kV (Nivå 1 - osymmetrisk: kabel mot jord) |
0,5 kV (Nivå 1 - symmetrisk: ledning mot ledning) | |
Signal | 1 kV (Nivå 2 - osymmetrisk: ledning mot jord) |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång/signal | Nivå 3 - osymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Artikelnr | 2938617 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPP33 |
Produktnyckel | CMPP33 |
GTIN | 4017918908379 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 535,622 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 100 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | TH |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 45,811 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge