PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A RDBD:-234 - Kretskortsanslutning
1701800

Kretskortskontakt, märkarea: 1,5 mm2, färg: röd, märkström: 12 A, märkspänning (III/2): 400 V, kontaktyta: Sn, typ av kontakt: Hona, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal: 5, antal anslutningar: 5, artikelserie: PT 1,5/..-PVH-A, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, anslutningssystem: COMBICON PST 1,3, låsning: utan, typ av fastsättning: utan, förpackningstyp: förpackade i kartong

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Tillåter anslutning av två ledare
Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor