CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
-
Systempaket
1164787
PTFIX-sats i praktisk Sortimo-systemväska L-BOXX 102. 72 fördelningsblock, bland annat med matningskontakt med en dimensionerad anslutningsförmåga på 10 mm2 och pickupkontakter med en dimensionerad anslutningsförmåga på 4 mm2, 20 monoblock med en dimensionerad anslutningsförmåga på 2,5 mm2, 53 DIN-skeneadaptrar, 16 skruvflänsar, jackbara bryggor och märkmaterial