FOC-FDX20-PP-SCD6-OM3-PT9 - Splittbox
1343381

Splittbox, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Optimalt dimensionerad och patenterad pigtail-överföringsplatta för en bekväm splittning och kompakta böjradier.
Passar utmärkt för fusionsskarvning
För en enkel fältanslutning