UCT-TM 7,62 BU CUS - Skylt för plintar
0829614

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 7,62 mm, Antal enskilda skyltar: 48, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 7 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för Phoenix Contacts produkter med höga märkplatser, som t.ex. radplintar
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål