UC-TMN 10 CUS - Skylt för plintar
0829109

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: jacka, för plintbredd: 10 mm, Antal enskilda skyltar: 48, textfältets höjd: 9,45 mm, textfältets bredd: 3,97 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

UniCard-märkningsfamiljen UC-TMN ... erbjuder skyltar för produkter med märkningsspikmontering, som t.ex. för mini-, transformatorplintar eller COMBICON-plintar för kretskortsanslutning
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering