UC-TM 4 VT
-
Skylt för plintar
0819084
Skylt för plintar, Märkkarta, blålila (RAL 4005), utan text, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: haka i, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 120
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext