UC-TM 16 YE CUS
-
Skylt för plintar
0824627
Skylt för plintar, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 16 mm, Antal enskilda skyltar: 32, textfältets höjd: 10,5 mm, textfältets bredd: 15,45 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering