Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

WP-SPIRAL PU C HF 21 - Skyddsslang
3240859

Skyddsslang, material: PU, spiral: PUR belagt fjäderstål, UV-beständig: nej, flexibel, kapslingsklass: IP68, färg: blå, brännbarhetsklass enligt UL 94: V2, innerdiameter: 16 mm, Total längd: 10 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter