Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

VAL-SPP-T2-440-P - Skyddsplugg typ 2
1466691

Skyddsplugg typ 2 för VAL-SPP grunddel, termiskt övervakat, optisk röd/grön statusindikering.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare max. effekt och uthållighet
Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer