USLKG 16 N-1 - Skyddsledarplint
0443036

Skyddsledarplint, Vid montering på till formen lika genomgångsplintar måste en ändbricka monteras vid isolationsspänningar > 690 V., antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 16 mm2, area: 2,5 mm2 - 25 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M4, monteringssätt: NS 35/15-2,3, färg: grön-gul

Produktdetaljer








Kompatibla produkter