MT 1,5-QUATTRO-PE - Skyddsledarplint
3001695
E-nummer: 2910710

Skyddsledarplint, Vid montering på till formen lika genomgångsplintar måste en ändbricka monteras vid isolationsspänningar > 320 V., antal anslutningar: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Korrosionsfria anslutningspunkter
Låg övergångsresistans
Säkrade plintskruvar
Grön-gul kapsling