TMC 82C 02A - Skydd
2907584

Termomagnetisk Skydd, 2-polig, användning: Branch Circuit Protection (UL 489), för skydd mot överlast med en frånkopplingsförmåga på10 kA, utlösningskurvan: C, monteringssätt: NS 35/..., märkström: 2 A

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Internationell användning tack vare internationella godkännanden
Lämplig för olika nättyper, eftersom den finns i 1-, 2- och 3-poliga versioner
Perfekt anpassat skydd tack vare olika utlösningsegenskaper och ett stort urval av märkströmmar
Minskad lagerhållning tack vare lämplighet för AC- och DC-applikationer
Valfria tillbehör möjliggör fjärrstyrning och övervakning