UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - Sidoelement
2202034

Strängprofilkapsling, Låsanordning, Sidoelement för lågt U-profilskydd, bredd: 10,35 mm, höjd: 78,43 mm, djup: 29,75 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Fördelar

Olika basprofiler med respektive tre kretskortsnivåer
Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
Kompatibilitet med många standardanslutningstekniker
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt