UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Fotelement
2202024

Strängprofilkapsling, DIN-skenemontage, för DIN-skena för montering under UM-BASIC PROFILE (bredd 122 mm), Fotelement

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Olika basprofiler med respektive tre kretskortsnivåer
Modulkåpor med olika former som kan placeras fritt
Kompatibilitet med många standardanslutningstekniker
Enkel apparatmontering tack vare snäpp-in-principen (sidopanelerna kan fästas utan verktyg)
Hög flexibilitet tack vare att skyddskåporna kan placeras fritt