Det multifunktionella säkerhetsreläet PSR-UNI-L är en flexibel säkerhetslösning för industriella applikationer. Det gör det möjligt att övervaka olika typer av säkerhetsutrustning som t.ex. NÖDSTOPP, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer. Tack vare dess konfigurerbara egenskaper kan det anpassas för att uppfylla specifika krav.
PSR-UNI-L-2X2NO-2DO-24DC-SC
-
Säkerhetsreläer
1487647
Konfigurerbart säkerhetsrelä, multifunktionellt, upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 2 sensorkretsar, 1-/2-kanalsdrift, automatisk/manuell, övervakad start, 2 x 2 säkerutgångar, 2 signalutgångar, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | PSRuni |
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Ljusbarriär | |
| Magnetbrytare | |
| Tvåhandsstyrning | |
| Matta | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III (mellan logik och säkerutgångar) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | < 100 ms (automatisk / manuell start) |
| < 500 ms (Användning av säkerhetsmatta) | |
| Typ. starttid vid Us | 1 s (Vid styrning via A1, en applikativ styrning via A1/A2 är inte tillåten) |
| Typisk utlösningstid | < 25 ms (Vid begäran via sensorkretsar) |
| < 85 ms (Användning av säkerhetsmatta) | |
| < 25 ms (vid begäran via A1; en applikativ frånkoppling via A1/A2 godkänns inte) | |
| Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
| Återinkopplingstid | 500 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| > 100 ms (Beredskapstid efter att sensorkretsarna aktiverats vid manuell start) | |
| > 500 ms (Beredskapstid efter att sensorkretsarna aktiverats vid manuell start under drift med stegmatta) | |
| Startpulsens varaktighet | min. 500 ms (manuell start) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 9,15 W (vid US = 30 V, IL² = 144 A², konfigurerade funktioner: läge 1 = 2, läge 2 = 2) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 65 mA (vid intern styrning av givarkrets och startkrets) |
| typ. 45 mA (vid extern styrning av givarkretsen och startkretsen) | |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,32 W |
| Tillslagsström | typ. 35 A (Δt = 25 µs vid Us) |
| Filtreringstid | 1 ms (Logik) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Suppressordiod | |
| Digital: Logik (I1.1, I1.2, I2.1, I2.2) | |
| Beskrivning av ingången | säkerhetsanpassad |
| IEC 61131-2 typ 3 | |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Tillslagsström | < 45 mA (typ. vid US, Δt < 50 µs) |
| Filtreringstid | max. 3 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| min. 50 ms (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
| < 1 ms (High-testpulsar vid > 100 ms testpulshastighet möjlig) | |
| Samtidighet | ∞ (2-kanalig kopplingsfunktion), 5 s (antivalent kopplingsfunktion), 0,5 s (tvåhandsstyrning) |
| Gränsfrekvens | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Varistor |
| Strömförbrukning | 3,5 mA (typ. vid US) |
| Digital: Startkrets (S34, S36) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| IEC 61131-2 typ 3 | |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Tillslagsström | < 45 mA (typ. vid US, Δt < 50 µs) |
| Filtreringstid | max. 3 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| min. 50 ms (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
| Gränsfrekvens | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Varistor |
| Strömförbrukning | < 3,5 mA (typ. vid US) |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Beskrivning av utgången | säkerhetsanpassad |
| respektive 2 NO i rad, utan fördröjning, potentialfri | |
| Antal utgångar | 4 (icke fördröjd) |
| Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 60 mW |
| Tillslagsström | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 5 A (DC13) |
| 3 A (AC15) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 144 A2 (K1 = 72 A², K2 = 72 A², beakta derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,1 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
| Signaler: M1, M2 | |
| Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal utgångar | 2 |
| Spänning | typ. (US - 2,5 V) |
| Ström | max. 100 mA |
| Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 10 ms vid Us) |
| Resistiv last | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,1 Hz |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Suppressordiod | |
| Kortslutningsskydd | ja |
| Urladdningskoppling | nej |
| Takt: T1, T2 | |
| Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal utgångar | 2 |
| Spänning | typ. (US - 2,5 V) |
| Ström | max. 100 mA |
| Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 10 ms vid Us) |
| Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
| Suppressordiod | |
| Kortslutningsskydd | ja |
| Kabellängd | se ingångar |
| Urladdningskoppling | nej |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusindikering | 4 x LED (grön, gul, röd) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön, gul, röd) |
| Felindikering | 1 x LED (röd) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 112,7 mm |
| Djup | 111,7 mm |
| Färg | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1487647 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA191 |
| Produktnyckel | DNA191 |
| GTIN | 4063151930585 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 237,15 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 214,83 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
2 oberoende kretsar
Kan konfigureras lokalt
Konfigurationshjälp via clipx ENGINEER device parameterization
1- och 2-kanalig styrning
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge