PSR-SPP- 24DC/SIM4 - Säkerhetsreläer
2981949

Gränssnittsmodul för anslutning av flera säkerhetsgivare eller -brytare med brytande/slutande kontakter på säkerhetsreläet PSR-SDC4, jackbar push-in-radplint

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

4 tvåkanaliga slutar-/brytaringångar
Upp till kat. 3/PL d enligt EN ISO 13849-1, SIL 2 enligt IEC 61508 (i kombination med master PSR-SDC4)
4 PLC-diagnostikutgångar för utvärdering av säkerhetsgivarnas kopplingstillstånd
4 LED:er som statusindikering för respektive givare/brytare
PSR-TBUS-anslutning