PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35 - Säkerhetsreläer
1217839

Sats med 35 st. säkerhetsrelän för nödstopp och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN  ISO 13849, automatisk eller manuell aktivering, 2 N/O-kontakter frånslagsfördröjda från 0,1 s till 30 s, jackbar skruvanslutningsplint

Produktdetaljer










Kompatibla produkter



Fördelar

Manuellt övervakad och automatisk start
För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
1- och 2-kanalig styrning
Fasta fördröjningstider från 0,1 s  ... 30 s
Skyddsetiketter mot manipulering av den inställda tiden (PSR-ESD-300) resp. elektroniskt manipuleringsskydd (PSR-ESD-30)
Max. 3 ofördröjda och 2 frånslagsfördröjda kontakter
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508