PSR-ME20-3NO-1NC-24DC-SC-SET35
-
Säkerhetsreläer
1301404
Sats av 35 st. säkerhetsreläer för NÖDSTOPP, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 2, kategori 3, PL d, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, 3 leveransströmkretsar, 1 svarskontakt, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRclassic |
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Ljusbarriär | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | 200 ms (automatisk start) |
| 200 ms (manuell, övervakad start) | |
| Typ. starttid vid Us | 200 ms (vid styrning via A1) |
| Typisk utlösningstid | 25 ms (Vid begäran via sensorkretsar) |
| 60 ms (Vid begäran via A1) | |
| Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
| Återinkopplingstid | < 500 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,6 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotalt max = 2,2 W + 14,4 W) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV mellan alla utgångsströmkretsar |
| Basisolering 4 kV mellan alla utgångsströmkretsar/logikkretsar och hus | |
| Säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV mellan 250 V lastströmvägar och 24 V logikvägar | |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 70 mA (vid US) |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,68 W |
| Tillslagsström | < 5,2 A (typ. vid US, Δt = 2 ms) |
| Filtreringstid | 5 ms (vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Suppressordiod | |
| Allmänt | |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 70 mA (vid US) |
| Digital: Sensorkrets (S10, S12, S22) | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
| Antal ingångar | 3 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Tillslagsström | < 100 mA (typ. vid US till S10/S12) |
| > -100 mA (typ. vid US på S22) | |
| Filtreringstid | 1 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| 1 s (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
| Ingen ljustestpuls/High-testpuls tillåten. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | 38 mA (typ. vid US till S10/S12) |
| -38 mA (typ. vid US på S22) | |
| Digital: Startkrets (S34, S35) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
| Tillslagsström | < 7 mA (typ. vid US på S34) |
| < 8 mA (typ. vid US på S35) | |
| Filtreringstid | Ingen testpuls tillåten |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 50 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | 2 mA (typ. vid US på S34) |
| 3 mA (typ. vid US på S35) | |
| Relä: Seriedubblerad kontakt (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beskrivning av utgången | respektive 2 NO i rad, säkerhetsrelaterad, potentialfri |
| Antal utgångar | 3 |
| Kontaktutförande | 3 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Observera derating och lastgränskurva) |
| Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (för low demand-applikationer.) | |
| Relä: Svarskontakt (41/42) | |
| Beskrivning av utgången | 2 NC parallella, inte säkerhetsanpassade, jordpotentialfria |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | 2 NC parallell |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsspänning | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Brytförmåga | min. 100 mW |
| Tillslagsström | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Brytförmåga | 3 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Kvadr. summaström | 36 A2 |
| Kopplingsfrekvens | max. 0,5 Hz |
| Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
| Utgångssäkring | 6 A gL/gG |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusindikering | 2 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 112,2 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | trafikgrå B (RAL 7043) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1301404 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA121 |
| Produktnyckel | DNA121 |
| GTIN | 4063151547127 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5 804 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,453 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 66adeb0f-24ea-46e2-9921-0a65bb3c3c18 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till cat. 3/PL d enligt EN ISO 13849-1, SIL 2 enligt EN IEC 62061, SIL 2 enligt IEC 61508
3 utlösningskretsar, 1 svarskontakt
1- och 2-kanalig styrning
Manuellt övervakad och automatisk start
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge