Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den fritt konfigurerbara basmodulen avnänds för övervakning av olika säkerhetsanordningar som t. ex. nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer. Basmodulen har säkra in- och utgångar samt signalutgångar och clock-utgångar.
PSR-M-B4-SDI16-SDO4-DO4-SC
-
Säkerhetsrelä
1738576
Konfigurerbart säkerhetsrelä (basmodul), 16 säkra ingångar, 4 säkra utgångar, 4 reset-ingångar, 4 signalutgångar, 4 clock-utgångar, upp till SIL 3, kat. 4/PL e, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | max. 22 ms ... 24 ms |
| Återstartstid | min. 5 s (Omstartstid) |
| max. 10 s (Omstartstid) | |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern säkring, typisk 4 A) |
| Filtreringstid | typ. 5 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Antiparallellt polaritetsskydd |
| Digital: IN1 ... IN16 | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsinriktade digitala ingångar |
| EN 61131-2 Typ 1 | |
| Antal ingångar | 16 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (för säkert Från) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtreringstid | min. 3 ms ±2 ms (inställbar) |
| max. 250 ms ±2 ms (inställbar) | |
| Testpulsfrekvens ≥ 2 x inställd filtertid, min. Testpulshastighet = 10 ms | |
| Kabellängd | max. 100 m (per ingång) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | max. 1,2 kΩ (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
| Strömförbrukning | typ. 8 mA (typ. vid US) |
| max. 10 mA (vid drivspänning 28,8 V DC) | |
| Digital: Återställningsingångar (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad (konfigurerbar) |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 1 mA |
| Filtreringstid | 250 ms ±2 ms (Testpulshastighet > 500 ms) |
| Kabellängd | max. 100 m (per ingång) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 1,2 kΩ (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | typ. 10 mA (typ. vid US) |
| max. 13 mA (vid drivspänning 28,8 V DC) | |
| Digital: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
| Beskrivning av utgången | Säkerhetsinriktade digitala utgångar |
| PNP, OSSD | |
| IEC 61131-2 Typ 0,5 (iakttag kontinuerlig strömbegränsning) | |
| Antal utgångar | 8 (kan användas som 4 x 2 kanaliga utgångar) |
| Skyddskoppling | Varistor |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Läckström | max. 500 µA |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Resistiv last | min. 50 Ω (Iaktta kontinuerlig strömbegränsning) |
| Max. kapacitiv last | max. 680 nF |
| Max. induktiv last | max. 1,4 mH |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 400 mA (per kanal) |
| 3,2 A (Summaström för alla säkra digitala utgångar) | |
| Tillslagsström | max. 750 mA (Δt 1 s) |
| Nominell utspänning | 24 V DC (Försörjning via A1) |
| Märkutgångsspänningsområde | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1/4 x tcykel [Hz] |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | < 1,5 V |
| Testimpuls | < 80 µs (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| Testpulshastighet, låg testpulshastighet > 2 x Tcykel | |
| < 20 µs (Testpulsbredd, High-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulshastighet, High-testpuls) | |
| Urladdningskoppling | Ja, internt |
| Signaler: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivning av utgången | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| inte säkerhetsanpassad | |
| Antal utgångar | 4 |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 0,1 V |
| Utgångsspänningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spänning | 24 V DC (via A1) |
| Maximal inkopplingsström | 1,1 A (Δt = 3 s vid Us) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA (per kanal) |
| 400 mA (Summaström för alla digitala signalutgångar) | |
| Läckström | max. 100 µA |
| Resistiv last | min. 180 Ω (Iaktta kontinuerlig strömbegränsning) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1/4 x tcykel [Hz] |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Urladdningskoppling | Nej |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beskrivning av utgången | PNP, IEC 61131-2 typ 0,5 |
| Antal utgångar | 4 |
| Spänning | 24 V DC (via A1) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 0,1 V |
| Maximal inkopplingsström | 1,1 A (Δt = 3 s vid Us) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA (per kanal) |
| 400 mA (Summaström för alla utgångar) | |
| Läckström | max. 100 µA |
| Testimpuls | ≤ 220 µs (Testpulsbredd) |
| Testpulshastighet = 8 x tcykel [ms] | |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Max. kapacitiv last | max. 470 nF |
| Max. induktiv last | max. 2,4 mH |
| Urladdningskoppling | Ja, internt |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusindikering | 1 x LED (grön), 1 x LED (orange) |
| 4 x LED (grön, röd) | |
| 20 x LED (gul) | |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Felindikering | 2 x LED (röd) |
| Bredd | 45,2 mm |
| Höjd | 112,58 mm |
| Djup | 113,6 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalig koppling) |
| d (1-kanalig koppling) | |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 2-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 1-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalig koppling) |
| 2 (1-kanalig koppling) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 10g för Δt = 16 ms (kontinuerlig stöt, 1000 stötar per rumsriktning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Observera derating |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1738576 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA361 |
| Produktnyckel | DNA361 |
| GTIN | 4067923301948 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 310 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 310 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kapslingsbredd på endast 45,2 mm
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge