Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den fritt konfigurerbara basmodulen avnänds för övervakning av olika säkerhetsanordningar som t. ex. nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer. Basmodulen har säkra in- och utgångar samt signalutgångar och clock-utgångar.
PSR-M-B2-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Säkerhetsrelä
1337849
Konfigurerbart säkerhetsrelä (basmodul), 8 säkra ingångar, 4 säkra utgångar, 4 reset-ingångar eller 4 signalutgångar, 4 clock-utgångar, kan expanderas via TBUS, upp till SIL 3, cat. 4/PL e, jackbar push-in-plint, TBUS-skarvdon ingår ej
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användning | Nödstopp |
| Ljusbarriär | |
| Skyddsdörr | |
| Säker frånkoppling | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid | se användarhandboken |
| Återstartstid | min. 5 s (Omstartstid) |
| max. 10 s (Omstartstid) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 7,48 W (vid max. tillåten belastning) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Gränssnitt | TBUS för DIN-skenor för anslutning till mastermodulen, ingår ej i leveransomfånget |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +20 % (extern säkring, typisk 4 A) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 55 mA (Utgångar inaktiv) |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,32 W (Utgångar inaktiv) |
| Tillslagsström | 9,16 A (Δt = 0,5 ms vid Us) |
| Filtreringstid | typ. 5 ms (vid spänningsfall vid Us) |
| Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd |
| Överspänningsdetektering; ja, vid 33 V DC | |
| Säkring | typ. 4 A (A1) |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsinriktade digitala ingångar |
| NPN | |
| Antal ingångar | 8 (4 x 2-kanalig, 8 x 1-kanalig) |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (för säkert Från) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 0,2 mA |
| Tillslagsström | max. 524 mA (Δt = 6 µs vid Us) |
| Filtreringstid | min. 3 ms (inställbar) |
| max. 250 ms (inställbar) | |
| Testpulsfrekvens ≥ 2 x inställd filtertid, min. Testpulshastighet = 10 ms | |
| max. 3 ms (Testpulsrate ≥ 10x konfigurerad filtertid Low-testpulse) | |
| max. 250 ms (Testpulsrate ≥ 10x konfigurerad filtertid High-testpulse) | |
| Kabellängd | max. 100 m (per ingång) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | max. 1,2 kΩ (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
| Strömförbrukning | typ. 3,7 mA (typ. vid US) |
| max. 4,6 mA (vid drivspänning 28,8 V DC) | |
| Digital: Återställningsingångar (FBK) | |
| Beskrivning av ingången | konfigurerbar (som signalutgång eller reset-utgång) |
| NPN, digital | |
| Antal ingångar | 4 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (för säkert Från) |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | < 0,2 mA |
| Tillslagsström | max. 907 mA (Δt = 10 µs vid Us) |
| Filtreringstid | 250 ms (konstant) |
| < 250 ms (Testpulsbredd) | |
| > 1 s (Testpulshastighet) | |
| Kabellängd | max. 100 m (per ingång) |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 1,2 kΩ (Ingångs- och återställningskrets vid US) |
| Strömförbrukning | typ. 5,7 mA (typ. vid US) |
| max. 7 mA (vid drivspänning 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beskrivning av utgången | Säkerhetsinriktade digitala utgångar |
| PNP, OSSD, digital | |
| IEC 61131-2 typ 0,25 (beakta kontinuerlig strömbegränsning) | |
| Antal utgångar | 4 |
| Kortslutningsskydd | nej |
| Läckström | < 500 µA (Low-läge) |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Max. kapacitiv last | max. 820 nF |
| Max. induktiv last | se skyddskoppling |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 400 mA (per kanal) |
| 1,6 A (Summaström för alla säkra digitala utgångar) | |
| Tillslagsström | max. 600 mA (Δt = 25 ms vid Us) |
| Nominell utspänning | 24 V DC (Försörjning via A1) |
| Märkutgångsspänningsområde | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1/4 x tcykel [Hz] |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | < 0,3 V |
| Testimpuls | < 235 µs (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| ≥ 650 ms (Testpulshastighet, låg testpulshastighet) | |
| < 150 µs (Testpulsbredd, High-testpuls) | |
| ≥ 1,5 s (Testpulshastighet, High-testpuls) | |
| Urladdningskoppling | Ja, internt |
| Signaler: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivning av utgången | PNP, digital, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| inte säkerhetsanpassad, konfigurerbar (som signalutgång eller reset-utgång) | |
| Antal utgångar | 4 |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | max. 0,1 V |
| Utgångsspänningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spänning | 24 V DC (via A1) |
| Maximal inkopplingsström | 1,1 A (Δt = 3 s vid Us) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA (per kanal) |
| 400 mA (Summaström för alla digitala signalutgångar) | |
| Läckström | max. 4,5 mA (Low-läge) |
| Kopplingsfrekvens | max. 1/4 x tcykel [Hz] |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Urladdningskoppling | Nej |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beskrivning av utgången | PNP, digital, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Antal utgångar | 4 |
| Spänning | 24 V DC (via A1) |
| Maximal inkopplingsström | 1,1 A (Δt = 3 s vid Us) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 100 mA (per kanal) |
| 400 mA (Summaström för alla utgångar) | |
| Läckström | max. 4,5 mA |
| Testimpuls | ≤ 200 µs (Testpulsbredd) |
| Testpulshastighet = 8 x tcykel [ms] | |
| Kortslutningsskydd | Ja (självbegränsning vid 1,1 A) |
| Kabellängd | max. 100 m (per utgång) |
| Max. kapacitiv last | max. 470 nF |
| Max. induktiv last | max. 2,4 mH |
| Urladdningskoppling | Ja, internt |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Data: Servicegränssnitt | |
| Anslutningstyp | USB 2.0 Hi-Speed |
| Antal anslutningar | 1 |
| Kabellängd max | 3 m |
| Data: Lokalbuss | |
| Anmärkning | via DIN-skenekontakt PSR-TBUS |
| Statusindikering | 1 x LED (grön), 1 x LED (orange), 1 x LED (blå) |
| 4 x LED (grön, gul, röd) | |
| 12 x LED (gul) | |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Felindikering | 2 x LED (röd) |
| Bredd | 22,61 mm |
| Höjd | 107,74 mm |
| Djup | 113,6 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (2-kanalig koppling) |
| d (1-kanalig koppling) | |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 2-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand vid 1-kanalig belastning | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanalig koppling) |
| 2 (1-kanalig koppling) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Iakttag derating) |
| Drifttemperatur (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (Vid användning i det explosionsfarliga området. Beakta derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Stötar | 10g för Δt = 16 ms (kontinuerlig stöt, 1000 stötar per rumsriktning) |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Observera | T4: för -20 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Observera | T4: för -20 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Miljösimuleringstest | |
| Märkning | G3 |
| Certifikat | ISA-S71.04 |
| DNV | |
| Märkning | C, EMC2 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | Observera derating |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1337849 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA361 |
| Produktnyckel | DNA361 |
| GTIN | 4063151640835 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 180,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 159 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
CP-MSTB - Kodprofil 1734634
-
CR-MSTB - Kodryttare 1734401
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - DIN-skenekontakt 2200244
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE - 1PCS - DIN-skenekontakt 1225375
-
PSR-M-MEMORY - Konfigurationsminne 1105142
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterplint 2904476
-
PSR-FTB/20/86 - Filterplint 2904477
-
CRIMPFOX 6 - Crimptång 1212034
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Kan utökas flexibelt för säkra in- och utgångar
Anslutningsmöjlighet från fältbuss-gateways till tvåvägskommunikation mellan basmodul och överordnat styrsystem
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
Korrosionsskydd tack vare kretskortets skyddslackering
Lämpar sig för ATEX Zon 2 eller Class I Zon 2
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge