PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SC
-
Säkerhetsrelä
1015520
Säkerhetsrelä för tryckmattor, omkopplingslister, nödstopp, säkerhetsdörrar, ljusridå upp till SIL 3, kat. 4, PL e, 1-/2-kanalig drift, automatisk eller manuell start, 2 säkra HL-utgångar, 1 signalutgång, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produktfamilj | PSRmini |
| Användning | Nödstopp |
| Skyddsdörr | |
| Matta | |
| Ljusbarriär | |
| Styrning | 1- och 2-kanalig |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (EN 50178) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typisk tillslagstid | < 200 ms (automatisk start) |
| < 175 ms (manuell, övervakad start) | |
| Typ. starttid vid Us | < 200 ms (för aktivering A1 vid Us) |
| Reaktionstid | < 10 ms (Observera att reaktionstiden förlängs om flera enheter kopplas på rad.) |
| Återstartstid | < 250 ms (Omstartstid) |
| Återinkopplingstid | 250 ms (Enligt krav på säkerhetsfunktionen) |
| 100 ms (Beredskapstid efter att sensorkretsarna aktiverats vid manuell start) | |
| Startpulsens varaktighet | min. 250 ms (manuell start) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3,1 W (UB = 30 V , IL1 = IL2 = 2,4 A) |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Märkisolationsspänning | 50 V AC |
| Stötspänning / isolering | Se databladet, kapitlet ”Isolationskoordinering”. |
| Försörjning | |
| Benämning | A1/A2 |
| Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern säkring) |
| Nominell styrmatningsström IS | typ. 54 mA (Utan last) |
| Effektförbrukning på US | typ. 1,3 W |
| Tillslagsström | < 5 A (Δt = 200 µs vid Us) |
| Filtreringstid | 1 ms (För logiken. Till A1 vid spänningsfall vid Us ) |
| Skyddskoppling | Parallellfelpolningsskydd; Suppressordiod (Extern säkring, se säkerhetsnoteringarna. Säkringstyp: 5 AT) |
| Digital: Sensorkrets (S10, S12, S22) | |
| Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
| IEC 61131-2 typ 3 (S10, S12) PNP (S22) | |
| Antal ingångar | 3 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (S10, S12) |
| S22 öppen | |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC (S10, S12) |
| 0 V ... 0 V (S22) | |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Tillslagsström | < 10 mA (typ. vid US på S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (typ. vid US på S22, Δt = 500 µs) | |
| Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| Testpulshastighet = 5 x testpulsbredd | |
| Gäller inte för S22 | |
| Deaktivera inkopplingspuls för säkerhetsapplikationer. | |
| Samtidighet | ∞ |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | 4 mA (S10, S12) |
| -4 mA (S22) | |
| Digital: Startkrets (S34, S35) | |
| Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tillslagsström | < 10 mA (typ. vid US, Δt < 100 ms) |
| Kabellängd | 100 m |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | < 7 mA (typ. vid US på S34) |
| < 5 mA (typ. vid US på S35) | |
| Digital: Extern lossning (S36) | |
| Beskrivning av ingången | säkerhetsanpassad |
| IEC 61131-2 Typ 3 | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingångsströmområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
| Tillslagsström | < 10 mA (Δt = 500 µs) |
| Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| Testpulshastighet = 5 x testpulsbredd | |
| Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Strömförbrukning | 7 mA |
| Digital: 14, 24 | |
| Beskrivning av utgången | Säkerhetsinriktade digitala utgångar |
| PNP, IEC 61131-2 Typ 2 | |
| Antal utgångar | 2 |
| Skyddskoppling | Frihjulskrets för induktiva laster |
| Utgångsspänning | ≥ 23 V DC (Us - 1 V) |
| Läckström | max. 1 mA (I säkert läge) |
| Resistiv last | min. 12 Ω |
| Max. kapacitiv last | max. 10 µF (2,4 A last) |
| max. 4,7 µF (1 A last) | |
| Max. induktiv last | max. 1 H |
| Begränsning induktiv frånkopplingsspänning | max. 50 V |
| Utgångsström | max. 2,4 A |
| Tillslagsström | max. 4,8 A (Δt = 10 ms) |
| Lastström minimal | 2 mA |
| Kopplingsfrekvens | 1 Hz (Omsk, induktiv, kapacitiv) |
| Utgångsspännning i urkopplat tillstånd | < 5 V DC (I säkert läge) |
| Testimpuls | < 1 ms (Testpulsbredd Low-testpuls) |
| Signaler: M1 | |
| Beskrivning av utgången | PNP |
| inte säkerhetsanpassad | |
| Antal utgångar | 1 |
| Spänning | ca. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Ström | max. 100 mA |
| Maximal inkopplingsström | 500 mA (Δt = 1 ms vid Us) |
| Skyddskoppling | Suppressordiod |
| Kortslutningsskydd | ja |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusindikering | 3 x LED (grön) |
| Driftindikering | 1 x LED (grön) |
| Felindikering | 1 x LED (röd) |
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 112,2 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Iakttag derating) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 30g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| CE | |
| Märkning | CE-konform |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | se deratingkurva |
| Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
| Artikelnr | 1015520 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA181 |
| Produktnyckel | DNA181 |
| GTIN | 4055626496931 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 142,24 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 108,657 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 79bbe32c-6641-4f8c-bcd0-b46906e25b66 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
Kapslingsbredd på endast 12,5 mm
Kaskadingång
Kompatibel med många signalgivare
1- eller 2-kanalig styrning
2 säkra, digitala utgångar, 1 digital signalutgång
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge