VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/3,0M
-
Kabel
2900143
Konfektionerad rundkabel; anslutning 1: Enkelledare (20-polig) (Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor); anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 20-polig, 90 °-utgång); kabellängd: 3 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Systemkabel |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per serie, 50 °C) | ≤ 1 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Ström (per serie, 70 °C) | ≤ 0,6 A (i avrullat tillstånd, se derating) |
Kabellängd | 3 m |
20X0.14 [PVC] | |
UL AWM-stil | 2464/1061 |
Poltal | 20 |
Skärmad | nej |
Ledartyp | 20X0.14 [PVC] |
Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 20x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,60 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minsta böjradie, fast kablage | 64 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 120 mm |
Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 15 x ytterdiametern) |
Halogenfri | nej |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
IEC 60332-3-22 (råledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
Kabelkonstruktion | Kabel för en modul |
Färgkod: Separat ledare | |
svart | IDC/FLK20 (1) () |
brun | IDC/FLK20 (2) () |
röd | IDC/FLK20 (3) () |
orange | IDC/FLK20 (4) () |
gul | IDC/FLK20 (5) () |
grön | IDC/FLK20 (6) () |
blå | IDC/FLK20 (7) () |
violett | IDC/FLK20 (8) () |
grå | IDC/FLK20 (9) () |
vit | IDC/FLK20 (10) () |
vit-svart | IDC/FLK20 (11) () |
vit-brun | IDC/FLK20 (12) () |
vit-röd | IDC/FLK20 (13) () |
vit-orange | IDC/FLK20 (14) () |
vit-gul | IDC/FLK20 (15) () |
vit-grön | IDC/FLK20 (16) () |
vit-blå | IDC/FLK20 (17) () |
vit-violett | IDC/FLK20 (18) () |
vit-grå | IDC/FLK20 (19) () |
brun-svart | IDC/FLK20 (20) () |
Anslutning 1 | |
Anslutningstyp | Enkelledare |
Avisoleringslängd (Mantel) | 150 mm |
Poltal | 20 |
Anmärkning | Ledarna är märkta och försedda med trådändhylsor |
Anslutning 2 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
Anslutningstyp | IDC/FLK-hona |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 20 |
Utmatningsvinkel | 90 ° |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2900143 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK2223 |
Produktnyckel | DK2223 |
GTIN | 4046356476973 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 263,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 258 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
20- och 50-polig
Kontakt enligt IEC 60603-13
1:1-anslutning
Öppen ände på ena sidan
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge